Afag EPS giga YZ

Scoprite il modulo lineare elettrico EPS Giga YZ di Afag, una soluzione ad alte prestazioni per un movimento lineare preciso ed efficiente nei sistemi di automazione. Questo modulo lineare si integra perfettamente nella vostra configurazione, offrendo funzionalità avanzate e adattabilità a varie applicazioni. L'Afag EPS Giga YZ è progettato con tecnologie all'avanguardia e materiali resistenti per assicurare prestazioni affidabili e costanti. Grazie ai comandi intuitivi e alle funzioni intelligenti, questo modulo lineare elettrico consente un funzionamento perfetto, una produttività ottimizzata e un movimento lineare preciso negli ambienti industriali.

Caratteristiche

  • Il contorno rigido della slitta facilita le attività di pressatura di precisione
  • Movimentazione rapida di carichi utili di peso fino a 15 kg con una precisione di +/-0,02 mm
  • Larghezza del sistema comprensiva di catena di energia, sistema di misurazione della corsa e compensazione della massa di soli 180 mm