Alimentatore lineare Afag serie HLF-P

Raggiungete un'efficienza e una precisione senza pari con gli alimentatori lineari Afag HLF-P, progettati per ottimizzare i vostri sistemi di automazione. Queste soluzioni innovative offrono prestazioni e affidabilità eccezionali, assicurando un funzionamento perfetto in ambienti industriali. La serie HLF-P offre caratteristiche avanzate per un controllo preciso e una maggiore funzionalità, consentendo di ottenere un'accuratezza e una produttività superiori nelle vostre applicazioni. Costruiti con l'ingegneria avanzata di Afag e con una tecnologia all'avanguardia, gli alimentatori lineari HLF-P sono la scelta perfetta per le attività di automazione più impegnative. Elevate i vostri sistemi di automazione con Afag e sperimentate prestazioni, affidabilità ed efficienza senza pari nelle vostre operazioni.

Caratteristiche

  • Frequenze di vibrazione più elevate, fino a 240 Hz, per un trasporto ancora più delicato dei pezzi
  • Nessuna regolazione meccanica della frequenza naturale e quindi non suscettibile di interferenze
  • Stesse geometrie esterne della serie HLF-M