Alimentatore lineare Afag Serie LF09 e LF11

Gli alimentatori lineari Afag LF09-LF11 sono progettati per garantire un movimento automatizzato preciso ed affidabile e una movimentazione regolare ed efficiente dei materiali in applicazioni industriali. Realizzati con le tecnologie più avanzate, offrono un controllo preciso e prestazioni coerenti, migliorando la produttività nei processi di produzione e assemblaggio. Gli alimentatori lineari Afag sono versatili e facili da integrare e sono quindi ideali per varie configurazioni di automazione. Affidati alla tecnologia di alimentazione Afag per ottimizzare l'efficienza e la produttività dei sistemi di automazione industriale.

Caratteristiche

  • Design molto compatto
  • Trasporto delicato delle parti più piccole e leggere