Specifiche
| Tipo | CR 12-ZA-SD |
| Griglia di fissaggio | 48 mm |
| Griglia di fissaggio alternativa | 30 mm |
| Filettatura di fissaggio | M6 |
| Filettatura di fissaggio alternativa | M4 |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 2 bar |
| Raccordo pneumatico P | M5 |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Fluido aria compressa filtrata | 10 - 40 µm |
| Peso netto | 0.42 kg |
| Consumo d'aria (180°) | 0.0009 L |
| Tempo di oscillazione min. 180° | 0.15 s |
| Intensità acustica | 54 dB (A) |
| Coppia | 0.45 Nm |
| Momento d’inerzia di massa max. | 10 kg cm² |
| Precisione angolare | +/- 0.06° |
| Posizioni | 4 |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø7x3, 2 x vite speciale M4x30/8,5, 2 x ammortizzatori SD M6x0,5 -2 |
| Accessori | INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1 |