Afag Moduli rotativi Serie CR 20 50112945

Codice:

AVENTICS-50112945

Rotary module CR 20-ZA

Specifiche

TipoCR 20-ZA
Griglia di fissaggio48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Peso netto1.6 kg
Consumo d'aria (180°)0.003 L
Tempo di oscillazione min. 180°0.35 s
Intensità acustica54 dB (A)
Coppia2.2 Nm
Momento d’inerzia di massa max.350 kg cm²
Precisione angolare+/- 0.05°
Posizioni4
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite speciale M6x36/8, 2x ammortizzatori SD M10x1 -4, 4 x O-Ring, 2,5 x 0,62, 2 x Prigioniero, M5 x 4
AccessoriINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1