Afag Moduli rotativi Serie CR 32 50254301

Codice:

AVENTICS-50254301

Rotary module CR 32

Specifiche

TipoCR 32
Griglia di fissaggio96 mm
Griglia di fissaggio alternativa60 mm
Filettatura di fissaggioM10 / M12
Filettatura di fissaggio alternativaM8
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PG1/8
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Peso netto5.4 kg
Consumo d'aria (180°)0.849 L
Tempo di oscillazione min. 180°0.66 s
Intensità acustica54 dB (A)
Coppia13.5 Nm
Momento d’inerzia di massa max.10000 kg cm²
Precisione angolare+/- 0.05°
Posizioni2
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø19x5,8, 2x vite di montaggio M10x80, 2x ammortizzatori SD M25x1,5 -1
AccessoriINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1