Afag Moduli rotativi Serie CR 16-D 50433054

Codice:

AVENTICS-50433054

Rotary module CR 16-D

Specifiche

TipoCR 16-D
Griglia di fissaggio48 mm
Griglia di fissaggio alternativa30 mm
Filettatura di fissaggioM6
Filettatura di fissaggio alternativaM4
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Peso netto1.02 kg
Consumo d'aria (180°)0.0018 L
Passacavi elettrici6 x 1 A
Passaggi per fluidi4 x M5
Tempo di oscillazione min. 180°0.27 s
Intensità acustica54 dB (A)
Coppia0.95 Nm
Momento d’inerzia di massa max.70 kg cm²
Precisione angolare+/- 0.05°
Posizioni2
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite speciale M6x36/8, 2x ammortizzatori SD M10x1 -4