Alimentazione a molla Afag

Le soluzioni di alimentazione a molla Afag sono progettate per garantire una produzione precisa e affidabile, con l'alimentazione sicura e accurata delle molle nelle applicazioni industriali. Grazie a tecnologia avanzata e interfacce di facile utilizzo, migliorano le prestazioni di automazione, aiutano a ridurre i tempi di fermo e incrementano la produttività. Affidati ad Afag per soluzioni innovative e affidabili di alimentazione a molla che semplificano la movimentazione dei materiali, garantendo operazioni di produzione senza intoppi ed efficienti.

Caratteristiche

  • Molti sistemi di districamento disponibili consentono l'adattamento ideale per la propria applicazione specifica
  • Districamento e ordinamento affidabili delle bobine e di altri articoli trasportati
  • Soluzioni innovative per componenti dalle geometrie complesse
  • Elevata affidabilità grazie ai meccanismi di eliminazione degli inceppamenti automatizzati
  • Ordinamento delle bobine elettriche con tecnologia a motore lineare che può essere implementata in modo autosufficiente