Tramoggia vibratoria Afag Serie NVD

La tramoggia vibratoria Afag NVD è una soluzione a prestazioni elevate per un'alimentazione efficiente e precisa dei componenti nei sistemi di automazione. Si integra perfettamente nelle linee di produzione, offrendo funzionalità e adattabilità avanzate per diversi componenti. La tramoggia vibratoria Afag NVD è progettata con una tecnologia all'avanguardia e materiali durevoli, per garantire prestazioni affidabili e coerenti. Grazie a comandi intuitivi e funzionalità intelligenti, la tramoggia consente un funzionamento senza problemi e un'alimentazione precisa dei componenti. Migliora le capacità di automazione con Afag e raggiungi l'efficienza nell'alimentazione e la produttività ottimale nei sistemi di movimentazione.

Caratteristiche

  • Funzionamento a vuoto completa fino all'ultima parte
  • Quantità di riempimento da 5 l a 40 l
  • Peso di riempimento fino a 20 kg