Filtri, regolatori e lubrificatori miniaturizzati Numatics™ Serie 12

La serie Numatics 12 è una linea di filtri, regolatori e lubrificatori pneumatici miniaturizzati, ideali per le applicazioni che richiedono aria pulita in uno spazio limitato. I corpi compatti anodizzati neri sono realizzati in alluminio leggero, con lunga durata per tutte le applicazioni. La portata elevata li rende adatti all'utilizzo nei settori automobilistico e degli pneumatici, chimico, alimentare, delle apparecchiature mediche e di gas e petrolio. La serie Numatics 12 è disponibile nelle misure da 1/8" o 1/4" con filettature NPT, G o R.

1 - 1 di 1 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Attacco/raccordo di pressione
Product Type
Invio immediato disponibile
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

AttuazioneAttacco/raccordo di pressioneProduct TypeInvio immediato disponibileDisponibilità
ElettrovalvolaNPTElettrovalvolaQuickShip EverydaySame Day
165,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO