Filtri, regolatori e lubrificatori Numatics™ Serie 14

La linea Numatics Serie 14 FlexiBlok® è un sistema modulare, facile da montare, di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) disponibili in dimensioni delle porte di 1/8 pollice e 1/4 di pollice. Questi prodotti combinano portate elevate con prestazioni affidabili e durata superiore. Le loro strutture robuste sono ideali per applicazioni nei settori automotive e degli pneumatici, chimico, food and beverage, medico e biologico, di oil & gas. La maggior parte dei componenti può essere modificata con opzioni ed accessori prontamente disponibili quali tazze metalliche e scarichi di facile azionamento.

Caratteristiche

  • Semplice da assemblare con due viti a testa tonda e una guarnizione O-ring, che riduce le perdite ed i costi di installazione
  • I fori di montaggio integrati eliminano le staffe di montaggio e consentono il fissaggio diretto dei componenti come unità autonome
  • Il design a portata elevata con minima caduta di pressione assicura che i prodotti per il trattamento aria non limitino le operazioni dei sistemi pneumatici
  • La vasta gamma di elementi dei filtri (antiparticolato, a coalescenza e ad adsorbimento) permette la massima flessibilità della filtrazione
  • La combinazione di filtro/regolatore a coalescenza con prefiltro da 3 micron consente di risparmiare spazio e costi