Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie 140

La serie ASCO Numatics 140 è una linea di valvole di controllo direzionale con portata elevata (Cv fino a 16,5). La tecnologia a bobina e manicotto lappati delle valvole garantisce prestazioni ripetibili ed affidabili in ambienti difficili. La serie 140 è disponibile in modelli con attuazione con pilota a solenoide o pneumatico. È adatta ad applicazioni con macchine a ciclo elevato nelle sale di stampaggio e nella stampigliatura, nel settore automobilistico e nella produzione di pneumatici.

Specifiche

Azionamento valvolaPneumatico - A comando pneumatico; Solenoide - A comando pneumatico
MediaAria, gas inerte; vuoto
Tubo/Dimensione raccordo1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
Tipo di raccordoNPTF
Funzione4 vie - 5/2
PortataOltre 14,0 Cv
Ambiente operativoInterni; esterni
Normative e RegolamentiCSA, IP65