Valvole proporzionali motorizzate ASCO™ serie 290C
Specifiche
| Azionamento valvole | Motorizzata; proporzionale |
| Funzione | 2/2 normalmente chiusa |
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
| Fluido | Aria, gas inerti; acqua calda; olio leggero; acqua; vapore; vuoto; liquidi/gas aggressivi; CO2 |
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/2"; 3/8"; 3/4"; DN15" |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF |
| Tensione | 24 CC; 24 CA; campo di tensione da 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA |
| Pressione differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 10,3 bar |
| Ambiente di esercizio | Interni; esterni |
| Standard/normative | IP65; RoHS |