Cilindri ASCO™ Numatics serie 449 compatta ISO 21287
A partire da dicembre 2020, i cilindri ISO 21287 serie 449 non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie CCI AVENTICS.
Le parti di ricambio saranno disponibili fino a settembre 2025.
La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.
Per questo tipo di cilindro ISO 21287 compatto, vedere AVENTICS serie CCI.
Caratteristiche
- I cilindri ASCO™ Numatics serie 449 compatta ISO 21287 non sono più disponibili alla vendita.