ASCO™ 8327B001 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B001 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 5 di 5 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Dimensione tubo/porta
Classe bobina
Potenza in W
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B001.48/DC

ASCO NF8327B001.48/DC

AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H11.2 W5 Day
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
NF8327B001MS.125/DC

ASCO NF8327B001MS.125/DC

AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
SC8327B001.220/50-60

ASCO SC8327B001.220/50-60

AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
SC8327B001.230/50-60

ASCO SC8327B001.230/50-60

AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H10 W5 Day
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
SC8327B001.48/DC

ASCO SC8327B001.48/DC

AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H11.2 W5 Day
AGGIUNGI ALL'ELENCO