Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F321

La Serie ASCO di F321 è progettata per garantire una lunga vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Specifiche

Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Attuazione della valvolaPneumatico - A comando pneumatico
MediaAria, gas neutri; olio leggero; acqua
Dimensioni tubo/porta1/4"; 3/8"
Materiale del corpoOttone
Tipo di portaNPTF
PortataDa 0,5 Cv a 1,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizioInterni; Esterni