Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 8
Specifiche
| Azionamento valvola | Elettrovalvola - Ad azionamento diretto |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8"; 1/4" |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funzione | 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso |
| Normative e Regolamenti | CSA, IP65, UL |
| Ambiente operativo | Interni, esterni |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |