Silenziatore di scarico pneumatico ASCO™

ASCO Numatics realizza un'ampia gamma di silenziatori di scarico di alta qualità per sistemi di controllo del movimento pneumatici. Sono inclusi silenziatori di controllo velocità e per impieghi gravosi, silenziatori di sfiato e filtri a rete di ingresso. I silenziatori sono progettati per applicazioni automobilistiche, di produzione di pneumatici, sale di stampaggio e stampigliatura metallica e di imbottigliamento.

Specifiche

Normative/Regolamenti1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2