Sistemi di valvole di sicurezza a zone AVENTICS™ serie 500
Specifiche
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola - A comando elettropneumatico |
| Dimensioni tubo/porta | 1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm |
| Tipo di porta | NPTF, G ISO228/1-G BSPP, A spinta |
| Funzione | 4 vie - 5/2; 4 vie - 5/3 - centro chiuso; 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro a pressione, doppia a 3 vie 2 X normalmente chiusa, doppia a 3 vie - a 2 X normalmente aperta |
| Portata | Da 1,0 Cv a 2,0 Cv<br>Da 0,86 a 1,73 kV<br>Da 1000 a 2000 L/M<br>Da 60 a 120 M3/H<br>Da 35,3 a 70,6 SCFM |
| Pressione max differenziale/max di esercizio | Vuoto 150 PSIG, Vuoto 10,3 bar |
| Normative/Regolamenti | Sicurezza delle macchine 13849 (ISO 13849-1 e ISO 13849-2) |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Media | Aria, gas inerti |