AVENTICS™ Filtre, Série 647 G647AFDK6JA000Q

Codice:

AVENTICS-G647AFDK6JA000Q

647-AFD-K6J-A00-0Q

Specifiche

ComponentiFiltro
RaccordoG 1
Grado di filtraggio0.3 µm
Portata nominale Qn2600 l/min
Scarico di condensamanuale
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso1.161 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtroFibra di vetro borosilicato, Poliestere
Materiale scarico di condensaAcciaio inox