Cilindri tondi in acciaio inossidabile AVENTICS™ Serie CSL-RD (ISO 6432)

Visualizza il catalogo
I cilindri AVENTICS Serie CSL-RD (ISO 6432) sono cilindri rotondi in acciaio inossidabile disponibili in tre diverse configurazioni: standard, sanitario e mini. La serie CSL-RD (ISO 6432) è caratterizzata da un profilo liscio e da una ridotta ruvidità della superficie in acciaio inossidabile, il grasso NSF-H1 e le guarnizioni conformi alle disposizioni della FDA degli Stati Uniti sono adatti al contatto con gli alimenti. Inoltre, i cilindri sono certificati ai sensi della normativa (CE) N. 1935/2004.

1 - 10 di 594 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Ammortizzazione
Disponibilità
Collegamento aria compressa
Caratteristiche del cilindro
Requisiti ambientali
Settore
Pistone magnetico
Max Stroke
Pressione di esercizio massima
Forza di estensione del pistone
Forza di ritrazione del pistone
Modifica stelo pistone
Filettatura stelo pistone
Serie di prodotti
Tipo di raschietto
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020398

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm25 mma doppio effettoammortizzamento elastico
170,69 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020399

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm50 mma doppio effettoammortizzamento elastico
171,62 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020400

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm80 mma doppio effettoammortizzamento elastico
172,73 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020401

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm100 mma doppio effettoammortizzamento elastico
173,46 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020402

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm125 mma doppio effettoammortizzamento elastico
174,41 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020403

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm160 mma doppio effettoammortizzamento elastico
175,69 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020404

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm200 mma doppio effettoammortizzamento elastico
177,18 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020405

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm250 mma doppio effettoammortizzamento elastico
179,03 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020406

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm320 mma doppio effettoammortizzamento elastico
181,63 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020407

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
16 mm400 mma doppio effettoammortizzamento elastico
184,61 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO