Cilindri intercambiabili NFPA in acciaio inossidabile AVENTICS™ Serie S
Specifiche
| Foro | 1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8" |
| Ambiente di esercizio | Corrosivo; interno; lavaggio |
| Corsa | Fino a un massimo di 2,51 m (standard) |
| Normative/Regolamenti | NFPA |
| Pressione di esercizio massima | 10,34 bar (aria) |