AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12, taglia 1 0820024027

Codice:

AVENTICS-0820024027

244,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED 5/2 ISO1 24V/50

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1060 l/min
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.2.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-1
Tolleranza tensione AC 60 Hz-1
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota30 mm
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoPiastra base ISO 5599-1
Potenza di ritenuta AC 50 Hz8 VA