AVENTICS™ valvola 2 x 3/2, Serie CD02-AL 0820037204

Codice:

AVENTICS-0820037204

224,15 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD02-3/2CC-024AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn450 l/min
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
EsecuzioneNC/NC
attacco aria compressa uscitaPiastra base VDMA 02
Pressione di esercizio min.2.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico2
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 15407-1
Larghezza valvola pilota15 mm
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteriaprincipio delle piastre base multiple
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base VDMA 02
scarico raccordo aria compressaPiastra base VDMA 02