AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie HF02-LG 0820056101

Codice:

AVENTICS-0820056101

290,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
HF02 - 3/2CC - 024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn1400 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +20 %
Pilotaggioesterno, interno
Larghezza valvola pilota16 mm
Assorbimento di potenza DC0.35 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico25 ms
Tempo di disinserzione tipico35 ms
CertificatiUR (Underwriters Laboratories) ‒ solo valvola pilota
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.144 kg
Materiale corpoPoliammide