AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie TC15, a ritenzione, AC 0820058053

Codice:

AVENTICS-0820058053

112,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TC15-5/2XX-AR-230AC-E-FORM_C-SGL

Specifiche

Azionamentoelettrico
Notatensione di esercizio 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1500 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Connessione elettrica a normaISO 15217
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggioesterno
Larghezza della bobina15.6 mm
Larghezza valvola pilota15 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico21 ms
Tempo di disinserzione tipico22 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.235 kg