AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003030

Codice:

AVENTICS-0821003030

356,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
C.A.R PILOTE G 1"

Specifiche

NotaG 3/4 ... G 1
Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggiomontaggio a tubo
Raccordo aria compressaG 1
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Raccordo aria compressa 12G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 25800 l/min
Caudal nominal Qn 2 a 14800 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.52 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene