AVENTICS™ Serie CC01 0821200009

Codice:

AVENTICS-0821200009

55,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/8 D.1,0

Specifiche

Attacco 1G 1/8
Attacco 2G 1/8
Foro di strozzamento Ø1 mm
Direzione di strozzamento1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 232 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Peso0.04 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoAcciaio, cromato