AVENTICS™ Serie CC01 0821200015

Codice:

AVENTICS-0821200015

335,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
E.R.U..G 3/4

Specifiche

Attacco 1G 3/4
Attacco 2G 3/4
Foro di strozzamento Ø17.5 mm
Direzione di strozzamento1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 25400 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Peso0.64 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoAcciaio, cromato