AVENTICS™ Serie CH01 0821201006

Codice:

AVENTICS-0821201006

132,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
LIMITEUR DE DEBIT 8

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Attacco 1G 1/2
Attacco 2G 1/2
FluidoAria compressa
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Foro di strozzamento Ø8.5 mm
Portata Qn2800 l/min
Peso0.17 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoAcciaio, cromato