AVENTICS™ Serie CH01 0821201011

Codice:

AVENTICS-0821201011

71,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NG6 (G1/4)LIM DEBIT 4

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Attacco 1G 1/4
Attacco 2G 1/4
FluidoAria compressa
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Foro di strozzamento Ø4 mm
Portata Qn700 l/min
Peso0.045 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamentoAcciaio, cromato