AVENTICS™ Distributore, Serie NL2-DIC 0821300264

Codice:

AVENTICS-0821300264

113,14 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-DIC-G014-NC2

Specifiche

ComponentiDistributore
RaccordoG 1/4
TipoAlimentazione centrale
Tipomontabile in batteria
VersioneDistributore a 1 via
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 22700 l/min
Portata nominale Qn 1 a 32700 l/min
Peso0.593 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene