AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie NL2-FRE 0821300316
Codice:
Specifiche
| Componenti | Filtro riduttore di pressione |
| Contenitore | contenitore in PC senza gabbia di protezione |
| Raccordo | G 1/4 |
| Portata nominale Qn | 1650 l/min |
| Grado di filtraggio | 5 µm |
| Scarico di condensa | semiautomatico, aperto senza pressione |
| Manometri | senza manometro |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Tipo | a 1 parti |
| Tipo | montabile in batteria |
| Alimentazione di pressione | unilaterale |
| Posizione di montaggio | verticale |
| Tipo di riduttore | Riduttori di pressione a membrana |
| Funzione del riduttore | Con scarico secondario |
| Elemento filtrante | sostituibile |
| Volume contenitore del filtro | 25 cm³ |
| Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Peso | 0.542 kg |
| Materiale corpo | Pressofuso di zinco |