AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie NL4-FRE 0821300356

Codice:

AVENTICS-0821300356

538,96 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00

Specifiche

NotaChiusura standard, con chiave
ComponentiFiltro riduttore di pressione
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/2
Portata nominale Qn6900 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Manometricon manometro
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipo di chiusuraChiusura standard, con chiave
Tipoa 1 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro50 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAria compressa, Gas neutri