AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL1-RGS 0821300664

Codice:

AVENTICS-0821300664

162,42 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL1-RGS-G018-GAH-MAN-060-SS

Specifiche

Notacon manometro nel volantino
FunzioneRiduttore di pressione, portata alta
ComponentiValvola riduttrice di pressione
Manometrimanometro nel volantino
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/8
Portata nominale Qn1350 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso0.35 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene