AVENTICS™ Distributore, Serie NL2-DIL 0821300920

Codice:

AVENTICS-0821300920

61,60 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-DIL-G014-NC4

Specifiche

ComponentiDistributore
RaccordoG 1/4
TipoDistributore stretto
Tipomontabile in batteria
VersioneDistributore a 4 vie
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 22700 l/min
Portata nominale Qn 1 a 32700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 4900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 52000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 6900 l/min
Peso0.25 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene