AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL2-SOV 0821300922

Codice:

AVENTICS-0821300922

278,31 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-SOV-G014-SOE-024-DS

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1100 l/min
Raccordo aria compressaG 1/4
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella5 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Portata nominale Qn 1 a 21100 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3450 l/min
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Connessione elettrica a normaISO 6952
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Peso0.45 kg