AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie MU1-RGS 0821302026
Codice:
Specifiche
| Funzione | Riduttore di pressione standard |
| Componenti | Valvola riduttrice di pressione |
| Manometri | senza manometro |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Tipo di riduttore | Riduttori di pressione a membrana |
| Raccordo | G 1/2 |
| Portata nominale Qn | 5500 l/min |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.2 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 8 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 13 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Azionamento | pneumatico |
| Funzione del riduttore | Con scarico secondario |
| Alimentazione di pressione | unilaterale |
| Pressione di pilotaggio max. | 8 bar |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Peso | 1.1 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |