AVENTICS™ Valvola limitatrice di pressione, Serie MU1 0821302031
Codice:
Specifiche
| Attacco aria compressa ingresso | G 1/4 |
| attacco aria compressa uscita | G 1/4 |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.15 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 3 bar |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Dimensione max. particella | 5 µm |
| Portata nominale Qn | 300 l/min |
| Peso | 0.12 kg |
| Materiale corpo | Pressofuso di zinco |