AVENTICS™ Valvola limitatrice di pressione, Serie MU1 0821302046

Codice:

AVENTICS-0821302046

62,57 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00)

Specifiche

Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.2 bar
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella5 µm
Portata nominale Qn300 l/min
Peso0.12 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco