AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione 0821302074

Codice:

AVENTICS-0821302074

102,38 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRESSURE REGULATOR .

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa ingressoraccordo ad innesto con dado di accoppiamento
attacco aria compressa uscitaØ 4
Tipo di raccordo aria compressa uscitafilettatura esterna
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Qn 1 > 2600 l/min
Peso0.08 kg
Materiale corpoOttone, Poliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene