AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione 0821302084

Codice:

AVENTICS-0821302084

87,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ENERGIESPARV. G1/8

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
Tipo di raccordo aria compressa ingressofilettatura esterna
attacco aria compressa uscitaØ 6
Tipo di raccordo aria compressa uscitaRaccordo ad innesto
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Qn 1 > 2400 l/min
Peso0.075 kg
Materiale corpoOttone, Poliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene