AVENTICS™ Unità di guida GH2, Serie CG1 0821401310

Codice:

AVENTICS-0821401310

814,03 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CG1-H-BB-025-0050

Specifiche

Ø pistone25 mm
Corsa50 mm
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Per cilindri a normaISO 6432
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Peso corsa da 0 mm0.73 kg
Peso corsa da +10 mm0.012 kg
Corpo del cuscinettoAlluminio
Tipo di cuscinettoAcciaio, cromato
piastra di supportoAlluminio
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supportoAcciaio inox
Materiale Aste di guidaacciaio temprato