AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA 0822122005

Codice:

AVENTICS-0822122005

245,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-050-0125-0322111100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone50 mm
Corsa125 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1035 N
Forza del pistone in uscita1235 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento17 mm
Energia di ammortizzamento15 J
Peso corsa da 0 mm1.06 kg
Peso corsa da +10 mm0.047 kg
Corsa max.2100 mm
FluidoAria compressa