AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie KPZ 0822392603

Codice:

AVENTICS-0822392603

211,37 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
KPZ-DA-025-0020-007122411000020-B

Specifiche

NormeNFE 49004
Ø pistone25 mm
Corsa20 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Asta pistonecon dispositivo antirotazione, con piastra frontale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.3 J
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³