AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822434202

Codice:

AVENTICS-0822434202

89,51 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MNI-SA-25-0025-U-01-01-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone25 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in uscita279.6 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla min.19.2 N
Forza della molla max.29.4 N
Energia d'urto0.35 J
Peso0.29 kg
Peso corsa da 0 mm0.23 kg
Peso corsa da +10 mm0.024 kg
Corsa max.50 mm