AVENTICS™ Comandi a cremagliera, Serie TRR 0822931205

Codice:

AVENTICS-0822931205

1169,60 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TRR-DA-040-0180

Specifiche

Diametro40 mm
Raccordo aria compressaG 1/4
Pistone magneticocon pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazionePistone doppio con cremagliera
grandezzaTRR-40
Diametro asse17 mm
Coppia teorica a6,3 bar
Angolo di rotazione⌙tolleranza0° / +3°
Direzione di rotazioneantiorario
Gioco max. (radiale)1.6 °
Coppia teorica7 Nm
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
AmmortizzamentoNon regolabile
Angolo di ammortizzamento69 °
Corsa/angolo di rotazione 10°2.2 mm
Angolo di rotazione min.0 °
Angolo di rotazione max.180 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione min.-3 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione max.3 °
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C