AVENTICS™ Comandi a cremagliera, Serie TRR 0822932205

Codice:

AVENTICS-0822932205

1337,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TRR-DA-050-0180

Specifiche

Diametro50 mm
Raccordo aria compressaG 1/4
Pistone magneticocon pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazionePistone doppio con cremagliera
grandezzaTRR-50
Diametro asse22 mm
Coppia teorica a6,3 bar
Angolo di rotazione⌙tolleranza0° / +6°
Direzione di rotazioneantiorario
Gioco max. (radiale)1.3 °
Coppia teorica14 Nm
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
AmmortizzamentoNon regolabile
Angolo di ammortizzamento65 °
Corsa/angolo di rotazione 10°2.6 mm
Angolo di rotazione min.0 °
Angolo di rotazione max.180 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione min.-3 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione max.3 °
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C