AVENTICS™ Sensore, Serie SN2 0830100315

Codice:

AVENTICS-0830100315

52,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SN2-R2-K03V-240 27 OHM

Specifiche

Montaggio indiretto per serieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
VarianteResistente al calore
Cavocon cavo
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.0 V DC
Tensione di esercizio DC, max.60 V DC
Tensione di esercizio AC, min.0 V AC
Tensione di esercizio AC, max.240 V AC
Potenza di commutazione10 W / 10 VA
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per ImaxRs*Imax.
Resistenza di protezione per Reed27 Ω
Corrente di commutazione DC, max.0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.0.13 A
Frequenza di commutazione max.300 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Attacco elettrico 2, tipostagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Lunghezza cavo L3 m
Materiale corpoPoliammide
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro