AVENTICS™ Sensore, Serie ST9 0830100382

Codice:

AVENTICS-0830100382

63,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST9-R2-K03U-030

Specifiche

Montaggio diretto per serieKHZ
Larghezza scanalatura"scanalatura 9 mm "
Cavocon cavo
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.24 V DC
Tensione di esercizio AC, min.12 V AC
Tensione di esercizio AC, max.24 V AC
Potenza di commutazione3 W / 5 VA
Tipo di protezioneIP67, IP65
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per Imax2,1 V + I*Rs
Resistenza di protezione per Reed1,3 Ω
Corrente di commutazione DC, max.0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.0.2 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipostagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto100 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni60 g (50 ... 2000 Hz)
Lunghezza cavo L3 m
Materiale corporesina Epoxid